Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Conectores Yamaichi

Quantidade de produtos: 6

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: PA66
A partir de 7,01 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: zinco fundido sob pressão
A partir de 14,52 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: plástico PBT, UL94V-0
A partir de 19,60 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conector Yamaichi

  • Máx. corrente nominal contínua: 2.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: -20 °C a +120 °C
  • Material do alojamento: zinco fundido sob pressão
A partir de 33,53 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Yamaichi connector Y-ConKit-Cov-40-PP-PL21

  • Simple and fast: RJ45 with push-pull locking mechanism
  • Vibration-proof
  • 100 % backward compatible
  • Protection class IP67 / 68 / IP69K
  • Robust metal housing
  • Stainless steel latching hook
  • For industrial use
  • Increased EMC protection
  • Máx. corrente nominal contínua: 3.1 A
  • Ciclos de inserção: 1000
  • Gama de temperatura: –40 °C bis +120 °C
  • Material do alojamento: zinco fundido sob pressão
A partir de 26,05 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h